Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
742-161 |
742-166 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562.97 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Gris | 5 | 5.00 | ||
562.97 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Orange | 5.08 | 5.08 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 1 | Tension nominale(V) | 320 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 43.5 | Série (connecteurs) | 742 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles