Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre de rangées | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de borne PCB | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Orange | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 6 | 1 | - | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Orange | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 6 | 1 | - | 320 | 5.30 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | - | - | |||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
162.45 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 1 | 24 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | 1 | 24 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Rouge | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
251.40 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | Gris foncé | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris foncé | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
251.40 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Gris clair | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
294.05 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Gris clair | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
251.40 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Bleu | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Bleu | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 76 jours | Blanc | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Orange | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
256.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 76 jours | Orange | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Light green | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
289.68 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Noir | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris foncé | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 75 jours | Gris foncé | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Bleu | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
179.27 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
196.75 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Orange | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
201.67 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Noir | 14 | 7.62 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 630 | 9.00 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
163.96 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Gris foncé | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
262.35 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Bleu | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
251.40 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | Orange | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | ||
134.44 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Light green | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | Rouge | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 9 | - | 17.5 | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
240.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris foncé | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.75 | 9 | - | 17.5 | 320 | 5.30 | 19.10 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide | |||
123.24 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Gris | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG (min.) | 20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Broches par rangée | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.50 | Série (connecteurs) | 235 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
AWG max.
Espacement des contacts(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Nombre de rangées
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de borne PCB
Sens d'actionnement
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles