Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
235-801/331-000
Référence pièce
|
---|
235-801/331-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre de rangées | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de borne PCB | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Gris | 14 | 10.16 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 9 | - | 17.5 | 1000 | 11.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG (min.) | 20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Broches par rangée | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 12.50 | Série (connecteurs) | 235 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Stackable PCB terminal block 235, le numéro d'article est le suivant: 235-801/331-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 235-801/331-000.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de rangées
Color
AWG max.
Espacement des contacts(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de borne PCB
Sens d'actionnement
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
235-101/330-000 |
235-401 |
235-401/331-000 |
235-401/332-000 |
235-401/333-000 |
235-501 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | AWG max. | Espacement des contacts (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Nombre de rangées | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de borne PCB | Sens d'actionnement | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Orange | 16 | 3.81 | 1.50 | 0.50 | 0.75 | 0.25 | 6 | 1 | - | 320 | 5.30 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Gris | 14 | 5.08 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 12.80 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 320 | 6.50 | 19.10 | + CAGE CLAMP® | - | - | |||
212.88 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
190.47 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Gris | 14 | 5.08 | 1.50 | 0.2 | 0.75 | 0.25 | 13 | 1 | - | 250 | 6.50 | 19.10 | + PUSH WIRE® | - | - | |||
162.45 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Gris | 14 | 7.62 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 9 | 1 | 24 | 630 | 9.00 | 12.80 | + PUSH WIRE® | Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé) | Polyamide |