Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
236-501/332-000 |
236-601/332-000 |
236-735 |
236-752/332-000 |
236-755 |
236-757/332-000 |
236-762/332-000 |
236-763/332-000/999-950 |
236-764/332-000 |
236-766/332-000 |
236-767/332-000 |
236-855 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.04 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris | 7.62 | 5 | 6 | 1 | 630 | 9.70 | 18.50 | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | Gris | 10.16 | 5 | 6 | 1 | 320 | 12.20 | 18.50 | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Vert | 10.16 | 10 | 6 | 1 | 1000 | 12.20 | 17.00 | |||
145.65 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | Gris foncé | 7.62 | 5 | 6 | 1 | 630 | 9.70 | 18.50 | |||
140.04 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145.65 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | Light green | 7.62 | 8 | 6 | 1 | 630 | 9.70 | 18.50 | |||
109.79 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris foncé | 10.16 | 8 | 6 | 1 | 1000 | 12.20 | 18.50 | |||
190.47 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Gris clair | 10.16 | 8 | 6 | - | 420 | 12.20 | 18.50 | |||
109.79 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Bleu | 10.16 | 8 | 6 | - | 1000 | 12.20 | 18.50 | |||
105.31 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Orange | 10.16 | 10 | 6 | - | 1000 | 12.20 | 18.50 | |||
109.79 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Light green | 10.16 | 10 | 6 | - | 1000 | 12.20 | 18.50 | |||
140.04 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Noir | 7.62 | 8 | 8 | - | 630 | 9.70 | 17.00 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 24 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 14.00 | Série (connecteurs) | 236 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Sens d'actionnement | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyamide | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles