Stackable PCB terminal block 254【300-500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
254-451
254-551
254-651
254-842
254-843
254-844
254-847
254-852
254-854
254-856
254-862
254-863
254-864
254-866
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)

229.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris5.08133206.70

207.68 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris7.6266309.20

141.61 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris10.166100011.70

229.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris foncé5.0863206.70

229.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair5.0863206.70

229.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu5.0863206.70

229.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Light green5.08103206.70

218.63 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Gris foncé7.6266309.20

218.63 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu7.62106309.20

207.68 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Orange7.62106309.20

141.61 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris foncé10.1610100011.70

141.61 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Gris clair10.166100011.70

141.61 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Bleu10.168100011.70

141.61 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours Orange10.168100011.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 20
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Broches par rangée 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 13.5 Taille du produit (largeur)(mm) 19.70 Série (connecteurs) 254
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique