Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
255-501 |
255-601 |
255-740 |
255-742 |
255-743 |
255-743/999-950 |
255-744 |
255-746 |
255-747 |
255-752 |
255-753 |
255-753/999-950 |
255-754 |
255-756 |
255-757 |
255-760 |
255-762 |
255-763/999-950 |
255-764 |
255-766 |
255-767 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | 7.62 | 6 | 630 | 10.3 | |||
136.17 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Gris | 10.16 | 6 | 1000 | 12.80 | ||
184.87 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Rouge | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | |||
179.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris foncé | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | |||
179.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris clair | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | |||
323.81 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris clair | 5.08 | 6 | 176 | 7.8 | |||
179.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | |||
173.65 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Orange | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | |||
179.27 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Light green | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | |||
156.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris foncé | 7.62 | 8 | 630 | 10.3 | |||
156.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris clair | 7.62 | 8 | 630 | 10.3 | |||
268.89 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris clair | 7.62 | 8 | 275 | 10.3 | |||
156.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Bleu | 7.62 | 8 | 630 | 10.3 | |||
180.36 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Orange | 7.62 | 8 | 630 | 10.3 | ||
156.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Light green | 7.62 | 8 | 630 | 10.3 | |||
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Rouge | 10.16 | 8 | 1000 | 12.80 | |||
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris foncé | 10.16 | 8 | 1000 | 12.80 | |||
218.48 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris clair | 10.16 | 8 | 440 | 12.80 | |||
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Bleu | 10.16 | 8 | 1000 | 12.80 | |||
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Orange | 10.16 | 8 | 1000 | 12.80 | |||
117.64 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Light green | 10.16 | 8 | 1000 | 12.80 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 18.30 |
Série (connecteurs) | 255 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® |
Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles