Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
256-401/332-000 |
256-743/999-950 |
256-744/332-000 |
256-763/332-000/999-950 |
256-767/332-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Espacement des contacts (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Tension nominale (V) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Gris | 5.08 | 12 | 320 | 7.8 | 23.70 | |||
352.95 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris clair | 5.08 | 6 | 176 | 7.8 | 22.20 | |||
218.48 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | Bleu | 5.08 | 6 | 320 | 7.8 | 23.70 | |||
201.67 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Gris clair | 10.16 | 6 | 275 | 12.80 | 23.70 | |||
123.24 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | Light green | 10.16 | 6 | 630 | 12.80 | 23.70 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale max. (inflexible)(mm²) | 2.50 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.60 | Série (connecteurs) | 256 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de borne PCB | + CAGE CLAMP® | Type de borne PCB (catégorie) | Borne à ressort |
Orientation du connecteur | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Produits industriels | Oui | Protection des fils | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Espacement des contacts(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Tension nominale(V)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles