Stackable PCB terminal block 257【300-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
257-850
257-862
257-863/999-950
257-864
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Espacement des contacts
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Poids
(g)
Sens d'actionnement Matériau d'isolation

156.85 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Rouge7.628-63010.3---

117.64 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Gris10.16102463012.801.618Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

218.48 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours Gris clair10.168-44012.80---

117.64 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours Bleu10.16122463012.801.611Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Polyamide 6.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 14.20 Taille du produit (largeur)(mm) 24.20
Série (connecteurs) 257 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP®
Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique