Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.04 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 5 | 2 | 14.4 | 12.20 | 21.90 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
156.85 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 5 | 3 | 17.20 | 14.40 | 21.90 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
246.49 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | 5 | 3 | 21.90 | 14.40 | 29.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
201.67 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 5 | 4 | 21.90 | 14.40 | 22.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
290.20 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | 5 | 4 | 21.90 | 14.40 | 34.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
123.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 5 | 5 | 21.90 | 14.40 | 27.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
168.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | 5 | 5 | 21.90 | 14.40 | 39.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
151.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 6 | 5 | 6 | 21.90 | 14.40 | 32.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
201.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 5 | 8 | 21.90 | 14.40 | 42.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
252.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 21.90 | 14.40 | 52.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 12 | 5 | 12 | 21.90 | 14.40 | 62.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
112.04 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 5 | 2 | 16.80 | 12.20 | 19.50 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
201.67 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 2 | 5 | 2 | 19.50 | 16.8 | 24.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
156.85 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 5 | 3 | 17.20 | 16.8 | 19.50 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
246.49 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | 5 | 3 | 19.50 | 16.8 | 29.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
201.67 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 5 | 4 | 19.50 | 16.8 | 22.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
290.20 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | 5 | 4 | 19.50 | 16.8 | 34.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
246.49 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | 5 | 5 | 19.50 | 16.8 | 27.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
168.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 5 | 5 | 5 | 19.50 | 16.8 | 39.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
151.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 6 | 5 | 6 | 19.50 | 16.8 | 32.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
201.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 5 | 8 | 19.50 | 16.8 | 42.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
252.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | 10 | 19.50 | 16.8 | 52.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 12 | 5 | 12 | 19.50 | 16.8 | 62.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
76.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | 7.5 | 2 | 14.70 | 14.40 | 21.90 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
162.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 5 | 7.5 | 5 | 21.90 | 14.40 | 37.20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, vertical mount | |||
107.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 7.5 | 3 | 19.50 | 16.8 | 22.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount | |||
162.45 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 5 | 7.5 | 5 | 19.50 | 16.8 | 37.20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, horizontal mount |
Loading...
Color | Gris clair | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 320 | Série (connecteurs) | 2092 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) | Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles