Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
231-138/001-000/105-604/997-40
Référence pièce
|
---|
231-138/001-000/105-604/997-40 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 170 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 8 | 5 | 8 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 43.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight |
Loading...
Color | Noir | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Série (connecteurs) | 300 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) | Forme de broche | Carré | Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THR male header 231, le numéro d'article est le suivant: 231-138/001-000/105-604/997-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 231-138/001-000/105-604/997-40.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
231-134/001-000/105-604 |
231-135/001-000/105-604 |
231-136/001-000/105-604 |
231-162/001-000/105-604 |
231-163/001-000/105-604 |
231-164/001-000/105-604 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 4 | 5 | 4 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 23.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
252.09 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 5 | 5 | 5 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 28.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
180.36 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 6 | 5 | 6 | 12 | 320 | 14.4 | 8.4 | 33.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | ||
117.64 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 2 | 5 | 2 | 16 | 320 | 14.4 | 8.4 | 13.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
173.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 3 | 5 | 3 | 16 | 320 | 14.4 | 8.4 | 18.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
224.08 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 4 | 5 | 4 | 16 | 320 | 14.4 | 8.4 | 23.2 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight |