THR male header 721【50-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
721-262/001-000
721-263/001-040
721-264/001-000
721-264/001-040
721-265/001-040
721-266/001-000
721-267/001-000
721-268/001-000
721-269/001-000
721-270/001-000
721-271/001-000
721-272/001-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Courant nominal
(A)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Matériau d'isolation

80.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 221615.5Polyamide

212.88 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 331623Polyamide

123.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 441630.5Polyamide

128.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 441630.5Polyamide

151.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 551638Polyamide

173.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 661645.5Polyamide

105.31 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 771653Polyamide

128.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 881660.5Polyamide

140.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 991268PA 6.6

156.85 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10101675.5Polyamide

179.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 10101675.5Polyamide

196.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 12121690.5Polyamide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Espacement des contacts(mm) 7.5 Température max.(°C) +100
Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 630
Taille du produit (hauteur)(mm) 17 Taille du produit (longueur)(mm) 11.4 Série (connecteurs) 2060
Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Plug, straight
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Forme de broche Carré Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique