Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 2 | Noir | 2 | 11.3 | 7.8 | 7.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
301.40 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
173.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 3 | Noir | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
368.63 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 3 | Noir | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
229.68 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 4 | Noir | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
458.27 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 4 | Noir | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
268.89 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | Noir | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
521.01 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | Noir | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Noir | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
610.64 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Noir | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
682.35 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 7 | Noir | 7 | 8.9 | 7.8 | 20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
435.85 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 8 | Noir | 8 | 11.3 | 7.8 | 22.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
756.31 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Noir | 8 | 8.9 | 7.8 | 22.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
487.40 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 9 | Noir | 9 | 11.3 | 7.8 | 25 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
547.89 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 10 | Noir | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
913.16 € | 290 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Noir | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Noir | 12 | 11.3 | 7.8 | 32.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
123.24 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 2 | Noir | 2 | 10.2 | 8.9 | 7.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
173.65 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 3 | Noir | 3 | 10.2 | 8.9 | 10 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
229.68 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | Noir | 4 | 10.2 | 8.9 | 12.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Noir | 6 | 10.2 | 8.9 | 17.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 7 | Gris clair | 7 | 11.5 | 8.9 | 20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyamide | |||
391.04 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 7 | Noir | 7 | 10.2 | 8.9 | 20 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
530.17 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 8 | Noir | 8 | 10.2 | 8.9 | 22.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
487.40 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | Noir | 9 | 10.2 | 8.9 | 25 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
547.89 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | Noir | 10 | 10.2 | 8.9 | 27.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Noir | 12 | 10.2 | 8.9 | 32.5 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Connecteur mâle, angle droit | Polyphthalamide (PPA GF) |
Loading...
Espacement des contacts(mm) | 2.50 | Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 6 | Tension nominale(V) | 160 |
Série (connecteurs) | 2092 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Forme de broche | Carré |
Type de barrette à broches (catégorie) | Barrette à broches (standard) | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles