THR PCB terminal block, Push-button 250【160 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
250-202/353-604/997-404
250-203/353-604/997-404
250-205/353-604/997-405
250-206/353-604/997-406
250-208/353-604/997-406
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)

151.25 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 262128.515.5-

184.87 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 383121215.53.656

263.29 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 58515.5012195.545

308.12 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 68615.501222.56.347

379.83 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 86815.501229.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Noir AWG max. 16 AWG (min.) 24
Espacement des contacts(mm) 3.50 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Nombre de rangées 1 Tension nominale(V) 320 Série (connecteurs) 250
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + CAGE CLAMP® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique