THT double-deck male header 734【50-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-403
734-403/001-000
734-404/001-000
734-405
734-406
734-406/001-000
734-408/001-000
734-409/001-000
734-410
734-410/001-000
734-412
734-412/001-000
734-433/001-000
734-434
734-435
734-436
734-436/001-000
734-438
734-438/001-000
734-439
734-442
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 6Gris clair3.50316.812.9

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 6Gris clair3.50321.812.9

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 8Gris clair3.50421.816.4

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Gris clair3.50516.819.9

391.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Gris clair3.50616.823.4

196.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 12Gris clair3.50621.823.4

263.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 16Gris clair3.50821.830.4

296.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 18Gris clair3.50921.833.9

330.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 20Gris clair3.501016.837.4

330.53 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 20Gris clair3.501021.837.4

391.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 24Gris clair3.501216.844.4

391.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 24Gris clair3.501221.844.4

207.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours ------

268.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 8Orange3.81416.817.33

330.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 10Orange3.81516.821.14

391.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 12Orange3.81616.824.95

196.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12Orange3.81621.824.95

263.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 16Orange3.81816.832.57

263.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 16Orange3.81821.832.57

296.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 18Orange3.81916.836.38

391.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 24Orange3.811216.847.81

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) +100 Température min.(°C) -60 Nombre de rangées 2
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 160 Taille du produit (hauteur)(mm) 26.6
Série (connecteurs) 2140 Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé)
Type de connecteur Connecteur mâle, angle droit Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyamide Forme de broche Carré
Type de barrette à broches (catégorie) Barrette à broches (standard) Produits industriels Oui

Assistance technique