THT female header 2092【100-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1302
2092-1304
2092-1305
2092-1322
2092-1323
2092-1324
2092-1325
2092-1326
2092-3302
2092-3305
2092-3322
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Orientation du connecteur Type de connecteur

420.17 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 25232013.6010.0019.80Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

770.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours ---------

479.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 55532019.8013.6025Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

420.17 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 25232015.4010.0017.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, horizontal mount

661.36 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 35332015.4015.0017.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, horizontal mount

770.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 45432017.2015.4020Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, horizontal mount

479.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 55532017.2015.4025Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, horizontal mount

726.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 65632017.2015.4030.00Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, horizontal mount

267.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 27.5263013.6012.5019.80Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

508.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 57.5563019.8013.6035.00Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

267.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 27.5263015.4012.5017.20Parallèle (à la carte de circuit imprimé)Socket, vertical vertical

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15
Série (connecteurs) 2092 Connexion (composants) Circuit imprimé Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF)
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique