Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
722-132
Référence pièce
|
---|
722-132 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Color | Gris clair | Espacement des contacts(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Courant nominal(A) | 15 |
Tension nominale(V) | 320 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 11.6 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 11.6 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 11.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 23.25 | Série (connecteurs) | 722 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THT female header 722, le numéro d'article est le suivant: 722-132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722-132.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles