Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 2 | 5 | 2 | 250 | 24.80 | ||
125.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 3 | 5 | 3 | 320 | 29.80 | ||
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 5 | 4 | 320 | 34.80 | ||
235.01 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | - | - | - | - | ||
267.81 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 8 | 5 | 8 | 320 | 54.80 | ||
158.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 9 | 5 | 9 | 250 | 59.80 | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 10 | 5 | 10 | 320 | 64.80 | ||
191.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | 5 | 12 | 320 | 74.80 | ||
130.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 20 | 5 | 20 | 320 | 114.80 | ||
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 7.5 | 4 | 630 | 42.30 | ||
136.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | 7.5 | 6 | 630 | 57.30 | ||
130.71 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 7.5 | 7 | 630 | 64.80 | ||
84.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 12 | 7.5 | 12 | 630 | 102.30 |
Loading...
Color | Gris clair | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.25 | Taille du produit (longueur)(mm) | 16.60 | Série (connecteurs) | 722 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de connecteur | + sleeve | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, horizontal mount | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles