Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | Gris clair | 5 | 2 | 320 | 25.80 | ||
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 3 | Gris clair | 5 | 3 | 320 | 30.80 | ||
163.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | Gris clair | 5 | 4 | 320 | 35.80 | ||
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | Gris clair | 5 | 5 | 320 | 40.80 | ||
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | Gris clair | 5 | 7 | 320 | 50.80 | ||
273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | Gris clair | 5 | 8 | 320 | 55.80 | ||
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 10 | Gris clair | 5 | 10 | 320 | 65.80 | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | Gris clair | 5 | 12 | 320 | 75.80 | ||
106.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 16 | Gris clair | 5 | 16 | 320 | 95.80 | ||
130.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 20 | Gris clair | 5 | 20 | 320 | 115.80 | ||
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | Gris clair | 7.5 | 2 | 630 | 28.30 | ||
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 3 | - | 7.5 | 3 | 630 | 35.80 | ||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 4 | - | 7.5 | 4 | 630 | 43.30 | ||
202.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 5 | Gris clair | 7.5 | 5 | 630 | 50.80 | ||
141.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | Gris clair | 7.5 | 6 | 630 | 58.30 | ||
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | Gris clair | 7.5 | 8 | 630 | 73.30 | ||
196.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 9 | Gris clair | 7.5 | 9 | 630 | 80.80 | ||
218.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | Gris clair | 7.5 | 10 | 630 | 88.30 | ||
80.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | Gris clair | 7.5 | 11 | 630 | 95.80 | ||
87.13 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | Gris clair | 7.5 | 12 | 630 | 103.30 |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 15 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.25 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 16.60 | Série (connecteurs) | 722 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de connecteur | + lateral latch | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, horizontal mount |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles