THT female header, angled, Spacer flange 722【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-233/047-000
722-234/047-000
722-235/047-000
722-236/047-000
722-238/047-000
722-242/047-000
722-833/047-000
722-836/047-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de connecteur Type de connecteur

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3Gris clair5325029.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4Gris clair5432034.80+ lateral latchSocket, vertical vertical

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 5Gris clair5532039.80+ lateral latchSocket, vertical vertical

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Gris clair5632044.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

267.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8Gris clair5825054.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

191.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12Gris clair51232074.80+ lateral latchSocket, horizontal mount

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3-7.5363034.80+ sleeveSocket, horizontal mount

136.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Gris clair7.5663057.30+ sleeveSocket, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15 Taille du produit (hauteur)(mm) 18.25
Taille du produit (longueur)(mm) 16.60 Série (connecteurs) 722 Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Connecteurs fil à carte Matériau de contact Alliage de cuivre
Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66 Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB
Produits industriels Oui

Assistance technique