THT female header, straight, clamping collar 722【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-133/031-000
722-134/031-000
722-135/031-000
722-136/031-000
722-138/031-000
722-139/031-000
722-140/031-000
722-142/031-000
722-143/031-000
722-144/031-000
722-145/031-000
722-732/031-000
722-733/031-000
722-735/031-000
722-736/031-000
722-738/031-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 3Gris clair5332029.80

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4Gris clair5432034.80

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 5Gris clair5532039.80

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 6Gris clair5632044.80

267.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8Gris clair5832054.80

158.49 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 9Gris clair5932059.80

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 10-51025064.80

191.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 12Gris clair51232074.80

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 13Gris clair51325079.80

218.63 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 14-51425084.80

235.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 15Gris clair51525089.80

119.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 2Gris clair7.5263027.30

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 24 jours 3Gris clair7.5363034.80

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 5Gris clair7.5563049.80

136.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Gris clair7.5663057.30

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8-7.5863072.30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15 Taille du produit (hauteur)(mm) 23.25
Taille du produit (longueur)(mm) 11.60 Série (connecteurs) 722 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + sleeve Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Socket, vertical vertical
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation PA 66 Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique