Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
232-765/031-000
Référence pièce
|
---|
232-765/031-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 24 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 5 | Color | Orange | Espacement des contacts(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 5 | Tension nominale(V) | 630 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 23.25 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 | Taille du produit (largeur)(mm) | 50.36 |
Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de connecteur | + sleeve |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THT female header, straight, clamping collar, 232, le numéro d'article est le suivant: 232-765/031-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-765/031-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles