THT female header, straight, Locking lever 722【10-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-132/039-000
722-133/039-000
722-134/039-000
722-136/039-000
722-140/039-000
722-143/039-000
722-145/039-000
722-150/039-000
722-733/039-000
722-734/039-000
722-735/039-000
722-736/039-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Type de connecteur

207.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 25232025.8026.60Socket, vertical vertical

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours -------

163.96 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 45432026.635.80Socket, vertical vertical

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 65632026.645.80Socket, vertical vertical

202.21 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1051032026.665.80Socket, vertical vertical

207.68 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1351325026.680.80Socket, vertical vertical

235.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 1551525026.690.80Socket, vertical vertical

130.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2052032026.6115.80Socket, vertical vertical

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 37.5363026.635.80Socket, horizontal mount

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 47.5463026.643.30Socket, horizontal mount

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 57.5563026.650.80Socket, horizontal mount

141.61 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 67.5663026.658.30Socket, horizontal mount

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15
Taille du produit (longueur)(mm) 11.60 Série (connecteurs) 722 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + lateral latch Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique