THT female header, straight, Locking lever 734【10-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
734-462/037-000
734-463/037-000
734-464/037-000
734-465/037-000
734-467/037-000
734-468/037-000
734-469
734-470/037-000
734-472/037-000
734-474/037-000
734-476/037-000
734-478/037-000
734-480/037-000
734-484/037-000
734-502/037-000
734-505/037-000
734-509/037-000
734-510/037-000
734-512/037-000
734-516/037-000
734-520/037-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de connecteur

162.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 2Gris clair3.50218.80+ lateral latch

212.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 3Gris clair3.50322.30+ lateral latch

263.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 4Gris clair3.50425.80+ lateral latch

168.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Gris clair3.50529.30+ lateral latch

207.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 7Gris clair3.50736.30+ lateral latch

229.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 8Gris clair3.50839.80+ lateral latch

235.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 9Gris clair3.50933-

274.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 10Gris clair3.501046.80+ lateral latch

323.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 12Gris clair3.501253.80+ lateral latch

201.67 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 14Gris clair3.501460.8+ lateral latch

212.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 16Gris clair3.501667.80+ lateral latch

235.28 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 18Gris clair3.501874.80+ lateral latch

263.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 20Gris clair3.502081.80+ lateral latch

134.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 24Gris clair3.502495.80+ lateral latch

162.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 2Orange3.81219.42+ lateral latch

168.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 5Orange3.81530.85+ lateral latch

252.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 9Orange3.81946.09+ lateral latch

274.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours 10Orange3.811049.90+ lateral latch

162.45 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 12Orange3.811257.52+ lateral latch

212.88 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 16Orange3.811672.76+ lateral latch

263.29 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours 20Orange3.812088.00+ lateral latch

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 160
Taille du produit (hauteur)(mm) 18.50 Taille du produit (longueur)(mm) 10.50 Série (connecteurs) 734
Connexion (composants) Circuit imprimé Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Socket, vertical vertical
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation PA 66 Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique