THT female header, straight, Spacer flange 722【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
722-133/047-000
722-134/047-000
722-135/047-000
722-136/047-000
722-733/047-000
722-734/047-000
722-736/047-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Caractéristiques de connecteur

147.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 3-5325029.80+ lateral latch

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4Gris clair5432034.80+ lateral latch

185.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 5-5525039.80+ lateral latch

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 6Gris clair5632044.80+ lateral latch

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3-7.5363042.30+ sleeve

196.75 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4Gris clair7.5463042.30+ sleeve

136.17 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 6Gris clair7.5663057.30+ sleeve

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 15 Taille du produit (hauteur)(mm) 23.25
Taille du produit (longueur)(mm) 11.60 Série (connecteurs) 722 Connexion (composants) Circuit imprimé
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Type de connecteur Socket, vertical vertical Connecteurs fil à carte
Matériau de contact Alliage de cuivre Surface de contact Étamé Matériau d'isolation PA 66
Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique