THT female header, straight, Spacer flanger 232【10-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
232-132/047-000
232-133/047-000
232-134/047-000
232-136/047-000
232-138/047-000
232-143/047-000
232-162/047-000
232-163/047-000
232-164/047-000
232-165/047-000
232-166/047-000
232-167/047-000
232-168/047-000
232-170/047-000
232-172/047-000
232-184/047-000
232-733/047-000
232-734/047-000
232-736/047-000
232-763/047-000
232-764/047-000
232-766/047-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Orientation du connecteur

218.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 2Gris5232011.624.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3Gris5332011.629.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 4Gris5432011.634.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Gris5632011.644.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8Gris5832011.654.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

196.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 13Gris51332011.679.80Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

218.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 2Orange5.08232011.624.96Parallèle (à la carte de circuit imprimé)

141.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3Orange5.08332011.630.04Perpendicular (to the PCB)

174.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4Orange5.08432011.635.12Perpendicular (to the PCB)

207.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 5Orange5.08532011.640.20Perpendicular (to the PCB)

202.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Orange5.08632011.645.28Perpendicular (to the PCB)

224.08 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 7Orange5.08732011.650.36Perpendicular (to the PCB)

251.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 8Orange5.08832011.655.6Perpendicular (to the PCB)

163.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 10Orange5.081032011.665.60Perpendicular (to the PCB)

180.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 12Orange5.081232011.675.60Perpendicular (to the PCB)

169.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 24Orange5.082432011.6136.72Perpendicular (to the PCB)

125.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3Gris7.53630-34.80Perpendicular (to the PCB)

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4Gris7.54630-42.30Perpendicular (to the PCB)

106.75 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Gris7.56630-57.30Perpendicular (to the PCB)

125.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 3Orange7.623630-35.12Perpendicular (to the PCB)

158.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 4Orange7.624630-42.74Perpendicular (to the PCB)

130.71 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 6Orange7.626630-57.98Perpendicular (to the PCB)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 23.25 Taille du produit (longueur)(mm) 11.60
Série (connecteurs) 232 Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de connecteur + sleeve
Type de connecteur Socket, vertical vertical Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique
Surface de contact Étamé Type de barrette à broches (catégorie) Socket enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique