Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
232-163/047-000
Référence pièce
|
---|
232-163/047-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 3 | Orange | 5.08 | 3 | 320 | 11.6 | 30.04 | Perpendicular (to the PCB) |
Loading...
Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 23.25 | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.60 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Caractéristiques de connecteur | + sleeve |
Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de THT female header, straight, Spacer flanger 232, le numéro d'article est le suivant: 232-163/047-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 232-163/047-000.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Orientation du connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
232-136/047-000 |
232-138/047-000 |
232-143/047-000 |
232-164/047-000 |
232-165/047-000 |
232-166/047-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Orientation du connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | Gris | 5 | 6 | 320 | 11.6 | 44.80 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | ||
240.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | Gris | 5 | 8 | 320 | 11.6 | 54.80 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | ||
185.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 13 | Gris | 5 | 13 | 320 | 11.6 | 79.80 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | ||
117.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Orange | 5.08 | 4 | 320 | 11.6 | 35.12 | Perpendicular (to the PCB) | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | Orange | 5.08 | 5 | 320 | 11.6 | 40.20 | Perpendicular (to the PCB) | |||
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 6 | Orange | 5.08 | 6 | 320 | 11.6 | 45.28 | Perpendicular (to the PCB) |