Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-666 |
769-666/003-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 33.60 | - | |||
85.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 44.70 | + sleeve |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 6 | Courant nominal(A) | 53 |
Tension nominale(V) | 500 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 22.20 | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.30 |
Série (connecteurs) | 769 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, vertical vertical | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles