Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.35 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | |||
207.68 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 2 | 2 | 36 | 22.20 | 24.70 | + sleeve | ||
78.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | 3 | 38 | 18.60 | 22.20 | - | |||
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 3 | 3 | 40 | 22.20 | 29.70 | + sleeve | ||
84.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 4 | 4 | 44 | 22.20 | 34.70 | + sleeve | ||
69.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 5 | 5 | 46 | 22.20 | 28.6 | - | |||
100.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 5 | 5 | 48 | 22.20 | 39.70 | + sleeve | ||
82.91 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 6 | 6 | 50 | 22.20 | 33.60 | - | |||
98.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 7 | 7 | 53 | 22.20 | 38.6 | - | |||
54.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | - | - | - | - | - | |||
62.73 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 9 | 9 | 53 | 22.20 | 48.6 | - | |||
80.60 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 9 | 9 | 53 | 22.20 | 59.70 | + sleeve | ||
69.45 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 10 | 53 | 22.20 | 53.6 | - | |||
87.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 10 | 10 | 53 | 22.20 | 64.70 | + sleeve | ||
76.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 29 jours | 11 | 11 | 53 | 22.20 | 58.60 | - | |||
82.91 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 12 | 12 | 53 | 22.20 | 63.60 | - | |||
102.39 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 12 | 12 | 53 | 22.20 | 74.70 | + sleeve | ||
89.63 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 13 | 13 | 53 | 22.20 | 68.60 | - | |||
69.37 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 13 | 13 | 53 | 22.20 | 79.70 | + sleeve | ||
96.35 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 14 | 14 | 53 | 22.20 | 73.60 | - | |||
74.07 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 14 | 14 | 53 | 22.20 | 84.70 | + sleeve | ||
103.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 15 | 15 | 53 | 22.20 | 78.60 | - | |||
80.60 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 29 jours | 15 | 15 | 53 | 22.20 | 89.70 | + sleeve |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.30 | Série (connecteurs) | 769 |
Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, vertical vertical |
Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé |
Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles