Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
736-415
Référence pièce
|
---|
736-415 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Sens d'actionnement | Orientation du connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.99 € | 21 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 30 | Orange | 12 | 28 | 2.50 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 5 | 6 | 15 | 30.50 | 21.00 | 77.20 | 34.18 | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) |
Loading...
Espacement des contacts(mm) | 5.08 | Nombre de rangées | 2 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 630 | Série (connecteurs) | 736 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Caractéristiques de borne PCB | + PUSH WIRE® | Type de borne PCB (catégorie) | 2-tier terminal | Matériau de contact | Cuivre cathodique |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyamide 6.6 | Produits industriels | Oui |
Protection des fils | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Two-level terminal block 736, le numéro d'article est le suivant: 736-415.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 736-415.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
AWG max.
AWG (min.)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
Section transversale min. (inflexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Longueur de dénudage min.(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Sens d'actionnement
Orientation du connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
736-107/000-016 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | AWG max. | AWG (min.) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | Section transversale min. (inflexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Longueur de dénudage min. (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Sens d'actionnement | Orientation du connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 49 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 14 | Green-yellow | 18 | 24 | 0.75 | 0.2 | 0.34 | 0.25 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | 16.587 | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |