Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 6 | 3 | - | 18.80 | 20.6 | encodable | |||
622.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 6 | 3 | - | 20.60 | 38.70 | encodable | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 6 | 3 | - | 18.80 | 20.6 | encodable | |||
622.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 6 | 3 | - | 20.60 | 38.70 | encodable | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 4 | - | 18.80 | 24.1 | + sleeve | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 8 | 4 | - | 18.80 | 24.1 | + sleeve | |||
700.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 4 | - | 24.10 | 38.70 | + sleeve | |||
319.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 4 | - | 18.80 | 24.1 | + sleeve | |||
781.59 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 8 | 4 | - | 24.10 | 38.70 | + sleeve | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | - | 18.80 | 27.6 | + sleeve | |||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 10 | 5 | - | 18.80 | 27.6 | + sleeve | |||
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | 10 | 5 | - | 27.60 | 38.70 | + sleeve | ||
196.07 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 10 | 5 | 16 | 18.80 | 27.6 | + sleeve | |||
468.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 10 | 5 | - | 27.60 | 38.70 | + sleeve | |||
224.08 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 6 | - | 18.80 | 31.1 | + sleeve | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 12 | 6 | - | 18.80 | 31.1 | + sleeve | |||
589.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | 12 | 6 | - | 31.10 | 38.70 | + sleeve | ||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | 6 | - | 18.80 | 31.1 | + sleeve | |||
559.11 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 12 | 6 | - | 31.10 | 38.70 | + sleeve | |||
257.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 14 | 7 | - | 18.80 | 34.6 | + sleeve | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 14 | 7 | - | 18.80 | 34.6 | + sleeve | |||
628.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 14 | 7 | - | 34.60 | 43.70 | + sleeve | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 14 | 7 | - | 18.80 | 34.6 | + sleeve | |||
628.56 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 14 | 7 | - | 34.60 | 43.70 | encodable | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 8 | - | 18.80 | 38.1 | + lateral latch | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 16 | 8 | - | 18.80 | 38.1 | + sleeve | |||
319.33 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 8 | - | 38.10 | 43.70 | + sleeve | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 8 | - | 18.80 | 38.1 | + sleeve | |||
319.33 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 16 | 8 | - | 38.10 | 43.70 | + sleeve | |||
330.53 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18 | 9 | - | 18.80 | 41.6 | + sleeve | |||
335.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 18 | 9 | - | 18.80 | 41.6 | + sleeve | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 18 | 9 | - | 41.60 | 43.70 | + sleeve | |||
335.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 18 | 9 | - | 18.80 | 41.6 | + sleeve | |||
352.95 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 18 | 9 | - | 41.60 | 43.70 | + sleeve | |||
290.20 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 10 | - | 18.80 | 45.1 | + sleeve | |||
296.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 20 | 10 | - | 18.80 | 45.1 | + sleeve | |||
386.56 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 20 | 10 | - | 43.70 | 45.1 | + sleeve | |||
296.92 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 10 | - | 18.80 | 45.1 | + sleeve | |||
386.56 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 20 | 10 | - | 43.70 | 45.1 | + sleeve | |||
319.33 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | - | - | - | - | - | |||
323.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 22 | 11 | - | 18.80 | 48.6 | + sleeve | |||
475.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 22 | 11 | - | 48.60 | 48.70 | + sleeve | |||
323.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 22 | 11 | - | 18.80 | 48.6 | + sleeve | |||
475.52 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 22 | 11 | - | 48.60 | 48.70 | + sleeve | |||
346.21 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | 12 | - | 18.80 | 52.1 | + sleeve | |||
352.95 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 24 | 12 | - | 18.80 | 52.1 | + sleeve | |||
521.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 24 | 12 | - | 48.70 | 52.1 | + sleeve | |||
352.95 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | 12 | - | 18.80 | 52.1 | + sleeve | |||
521.01 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 24 | 12 | - | 48.70 | 52.1 | + sleeve | |||
375.35 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 26 | 13 | - | 18.80 | 55.6 | encodable | |||
379.83 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 26 | 13 | - | 18.80 | 55.6 | encodable | |||
442.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 26 | 13 | - | 48.70 | 55.6 | encodable | |||
379.83 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 26 | 13 | - | 18.80 | 55.6 | encodable | |||
442.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 26 | 13 | - | 48.70 | 55.6 | encodable | |||
464.99 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 28 | 14 | - | 18.80 | 59.1 | encodable | |||
480.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 28 | 14 | - | 48.70 | 59.1 | encodable | |||
464.99 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 28 | 14 | - | 18.80 | 59.1 | encodable | |||
480.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 28 | 14 | - | 48.70 | 59.1 | encodable | |||
498.60 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 30 | 15 | - | 18.80 | 62.6 | encodable | |||
521.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 28 jours | 30 | 15 | - | 54.20 | 62.6 | encodable |
Loading...
Color | Noir | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.08 |
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -60 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 |
Nombre de rangées | 2 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 160 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 16.00 | Série (connecteurs) | 713 | Connexion (composants) | Spring-loaded terminal |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Socket, straight | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles