Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Connexion (composants) | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau d'isolation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Gris | 5 | - | - | 3 | 15 | 320 | 18.80 | 16.50 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | Gris | 5 | - | - | 4 | 15 | 320 | 21.50 | 18.80 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | Gris | 5 | - | - | 5 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 26.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | Gris | 5 | - | - | 6 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 31.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
128.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | Gris | 5 | - | - | 7 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
- | 158.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 7 | Gris | 5 | - | - | 7 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | - | - | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | Gris | 5 | - | - | 8 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 41.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 9 | Gris | 5 | - | - | 9 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 46.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Gris | 5 | - | - | 12 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 61.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
212.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 13 | Gris | 5 | - | - | 13 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 66.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 14 | Gris | 5 | - | - | 14 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 71.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
246.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | Gris | 5 | - | - | 15 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 76.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
141.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 15 | Gris | 5 | - | - | 15 | 15 | 320 | 61.50 | 18.80 | 76.50 | Spring-loaded terminal | - | - | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | Gris | 5 | - | - | 16 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 81.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
280.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 17 | Gris | 5 | - | - | 17 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 86.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 18 | Gris | 5 | - | - | 18 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 91.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 19 | Gris | 5 | - | - | 19 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 96.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 20 | Gris | 5 | - | - | 20 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 101.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 21 | Gris | 5 | - | - | 21 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 106.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 23 | Gris | 5 | - | - | 23 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 116.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | Gris | 5 | - | - | 24 | 15 | 320 | 26.50 | 18.80 | 121.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
156.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Gris | 7.5 | - | - | 2 | - | 630 | 18.80 | 14.00 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Gris | 7.5 | - | - | 4 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 29.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 5 | Gris | 7.5 | - | - | 5 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 36.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | Gris | 7.5 | - | - | 6 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 44 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 7 | Gris | 7.5 | - | - | 7 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 51.5 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 11 | Gris | 7.5 | - | - | 11 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 81.50 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Gris | 7.5 | - | - | 12 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 89.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
123.24 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | Gris | 7.5 | - | - | 16 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 119.00 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Plug, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
151.25 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 2 | 16 | 320 | 18.80 | 11.66 | 26.45 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
212.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 3 | 16 | 320 | 18.80 | 16.74 | 26.45 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
280.11 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 4 | 16 | 320 | 21.82 | 18.80 | 26.45 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
341.73 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 5 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 26.9 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
207.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 6 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 6 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 31.98 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
240.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 7 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 7 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 37.06 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
274.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 8 | 16 | 320 | 26.45 | 18.80 | 42.14 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
330.53 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 10 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 52.30 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
201.67 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 12 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 12 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 62.46 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
212.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 13 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 13 | - | 320 | 18.80 | 2.54 | 26.45 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
229.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 14 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 14 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 72.62 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
246.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 15 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 15 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 77.70 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
263.29 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 16 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 16 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 82.78 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
128.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 18 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 18 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 92.94 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
134.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 19 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 19 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 98.02 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
145.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 20 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 20 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 103.10 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
151.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 21 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 21 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 108.18 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
156.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 22 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 22 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 113.26 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 23 | Orange | 5.08 | +85 | -60 | 23 | - | 320 | 26.45 | 18.80 | 118.34 | Circuit imprimé | encodable | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Alliage de cuivre | Polyamide 6.6 | |||
173.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
156.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 2 | Orange | 7.62 | - | - | 2 | - | 630 | 18.80 | 14.20 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
224.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | Orange | 7.62 | - | - | 3 | - | 630 | 21.82 | 14.30 | 26.45 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 4 | Orange | 7.62 | - | - | 4 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 29.44 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 5 | Orange | 7.62 | - | - | 5 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 37.06 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
218.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 6 | Orange | 7.62 | - | - | 6 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 44.68 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 7 | Orange | 7.62 | - | - | 7 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 52.30 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
168.05 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 9 | Orange | 7.62 | - | - | 9 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 67.54 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 | |||
207.27 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 11 | Orange | 7.62 | - | - | 11 | - | 630 | 26.45 | 18.80 | 82.78 | Spring-loaded terminal | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | Cuivre cathodique | Polyamide 6.6 |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Série (connecteurs) | 231 | Connecteurs | fil à carte | Surface de contact | Étamé |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Connexion (composants)
Caractéristiques de connecteur
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles