Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
721-334/008-000
Référence pièce
|
---|
721-334/008-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.45 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 27 jours | 4 | Gris clair | 7.5 | 4 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 29.00 | + snap-in nibs | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Socket, right angle |
Loading...
AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 0.08 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 |
Série (connecteurs) | 721 | Connexion (composants) | Spring-loaded terminal | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - cable | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de 1-conductor female plug, Snap-in mounting feet 721, le numéro d'article est le suivant: 721-334/008-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 721-334/008-000.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Color
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
721-104/008-045 |
721-105/008-000/037-000 |
721-108/008-000/037-000 |
721-335/008-000 |
721-336/008-000 |
721-337/008-000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de pôles (Pôle) | Color | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.60 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 4 | Gris clair | 5 | 4 | 16 | 630 | 21.50 | 18.80 | 26.45 | + snap-in nibs | - | Socket, straight | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 5 | Gris clair | 5 | 5 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 41.6 | + snap-in nibs | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | |||
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 8 | Gris clair | 5 | 8 | 16 | 630 | 29.60 | 18.80 | 56.60 | - | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Socket, straight | |||
201.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 24 jours | 5 | Gris clair | 7.5 | 5 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 36.5 | + snap-in nibs | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Socket, right angle | |||
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 6 | Gris clair | 7.5 | 6 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 44 | + snap-in nibs | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Socket, right angle | |||
134.44 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 27 jours | 7 | Gris clair | 7.5 | 7 | 15 | 300 | 27.25 | 17.60 | 51.5 | + snap-in nibs | Coudé (par rapport à la carte de circuit imprimé) | Socket, right angle |