1-conductor male connector, Snap-in mounting feet 2091【100-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2091-1522/020-000
2091-1524/020-000
2091-1526/020-000
2091-1528/020-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

442.57 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2220.409.0028

700.28 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4420.4016.0028

532.21 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6623.0020.4028

700.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8828.0020.4030.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris clair AWG max. 14 AWG (min.) 24
Espacement des contacts(mm) 3.50 Section transversale (max.)(mm²) 1.5 Section transversale min.(mm²) 0.2
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 160 Série (connecteurs) 2091 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de connecteur + snap-in nibs Orientation du connecteur Parallèle (à la carte de circuit imprimé) Type de connecteur Plug, horizontal mount
Connecteurs fil à carte Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyphthalamide (PPA GF) Type de barrette à broches (catégorie) Pin enclosure - PCB Produits industriels Oui

Assistance technique