Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2091-1172/200-000 |
2091-1173/200-000 |
2091-1174/200-000 |
2091-1175/200-000 |
2091-1176/200-000 |
2091-1178/200-000 |
2091-1180/200-000 |
2091-1182/200-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.73 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 2 | 2 | 11.40 | 7.00 | 14 | + strap handle | |||
464.99 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 3 | 3 | 11.40 | 10.50 | 14 | - | |||
547.89 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 4 | 4 | 14.00 | 11.4 | 14 | - | |||
689.08 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 5 | 5 | 14.00 | 11.4 | 17.5 | - | |||
413.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 6 | 6 | 14.00 | 11.4 | 21 | - | |||
547.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 8 | 8 | 14.00 | 11.4 | 28 | - | |||
689.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 10 | 10 | 14.00 | 11.4 | 35.00 | - | |||
823.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 12 | 12 | 14.00 | 11.4 | 42 | - |
Loading...
Color | Gris clair | AWG max. | 14 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Espacement des contacts(mm) | 3.50 | Section transversale (max.)(mm²) | 1.5 | Section transversale min.(mm²) | 0.2 |
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 10 |
Tension nominale(V) | 160 | Série (connecteurs) | 2091 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Perpendicular (to the PCB) | Type de connecteur | Pin strip, straight | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | Polyphthalamide (PPA GF) |
Type de barrette à broches (catégorie) | Pin enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles