2-conductor PCB terminal strip 253【40-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
253-102
253-102/000-006
253-103
253-104
253-104/000-012
253-105
253-105/000-006
253-105/000-012
253-106
253-106/000-012
253-107
253-108
253-108/000-006
253-109
253-110
253-111
253-112
253-113
253-114
253-116/000-012
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Broches par rangée Taille du produit (profondeur)
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Poids
(g)

370.57 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2Gris2-12.801216.60-

420.87 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 2Bleu2-12.801216.60-

388.07 €

280 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 3Gris3-16.6012.8017.00-

398.99 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 4Gris4-16.6012.8022.00-

398.99 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 4Orange4-16.6012.8022.00-

366.21 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 5Gris5-16.6012.8027-

392.44 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 5Bleu5-16.6012.8027-

366.21 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 78 jours 5Orange5-16.6012.8027-

366.21 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6Gris6-16.6012.8032.00-

366.21 €

140 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 6Orange6-16.6012.8032.00-

370.57 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 7Gris7-16.6012.8037-

344.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 8Gris8-16.6012.8042-

359.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 8Bleu8-16.6012.8042-

388.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 9Gris912.816.6012.80477.87

344.33 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 10Gris1012.816.6012.8052.008.71

377.13 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 11Gris1112.816.6012.8057.009.55

311.55 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 78 jours 12Gris1212.816.6012.8062.0010.39

333.41 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 13Gris1312.816.6012.8067.0011.23

359.64 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 14Gris1412.816.6012.8072.0012.07

273.28 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours 16Orange16-16.6012.8082.00-

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Espacement des contacts(mm) 5
Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50 Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 17.5
Tension nominale(V) 320 Série (connecteurs) 253 Connexion (composants) Circuit imprimé
Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort Sens d'actionnement Perpendiculaire (à la carte de circuit imprimé)
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Matériau d'isolation Polyamide Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique