Board-to-Board Link【500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

252-902

Référence pièce
252-902
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Solder pin length(mm) 3.4 Color Noir
Espacement des contacts(mm) 3.50 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Diamètre de broche(mm) 1.30 Connexion (composants) Circuit imprimé Type de connecteur Pin strip, straight
Matériau d'isolation PA 6.6 Forme de broche Circular Type de barrette à broches (catégorie) Pin strip (precision)
Produits industriels Oui Séparable Yes

Vous vous trouvez sur la page de Board-to-Board Link, le numéro d'article est le suivant: 252-902.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 252-902.

Assistance technique