Board-to-Board Link 806【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
806-902
806-903
806-904
806-905
806-906
806-907
806-908
806-910
806-911
806-912
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Série (connecteurs)

49.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 229.80122009

62.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 331214.80885

87.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 441219.80290

93.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 551224.80726

136.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 661229.80773

153.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 771234.80-

180.36 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 881239.80-

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 10101249.80-

207.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours 11111254.80-

229.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 12121259.80-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Solder pin length(mm) 3.4 Color Noir Espacement des contacts(mm) 5
Nombre de rangées 1 Diamètre de broche(mm) 1.30 Taille du produit (longueur)(mm) 2.70
Connexion (composants) Circuit imprimé Type de connecteur Pin strip, straight Matériau d'isolation PA 6.6
Forme de broche Circular Type de barrette à broches (catégorie) Pin strip (precision) Produits industriels Oui
Séparable Yes

Assistance technique