Compact PCB terminal block 735【160-440 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
735-123/001-000
735-126/001-000
735-127/001-000
735-306/001-000
735-306/003-000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Color Espacement des contacts
(mm)
Broches par rangée Tension nominale
(V)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)

319.33 €

440 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2Orange3.81263011.4321.90

312.60 €

220 pièces par conditionnement

1 paquet 31 jours 4Orange3.81432021.9022.56

330.53 €

180 pièces par conditionnement

1 paquet 30 jours 5Orange3.81532021.9026.67

229.68 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 4Gris5432019.4030.00

285.72 €

160 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 5Gris5532019.4030.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG max. 16 AWG (min.) 20 Section transversale max. (inflexible)(mm²) 1.50
Section transversale min. (inflexible)(mm²) 0.50 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Nombre de rangées 1 Taille du produit (longueur)(mm) 10.80 Série (connecteurs) 735
Connexion (composants) Circuit imprimé Caractéristiques de borne PCB + PUSH WIRE® Type de borne PCB (catégorie) Borne à ressort
Orientation du connecteur Perpendicular (to the PCB) Matériau de contact Cuivre cathodique Surface de contact Étamé
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Assistance technique