Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
722-237/005-000 |
722-239/005-000 |
722-240/005-000 |
722-242/005-000 |
722-244/005-000 |
722-246/005-000 |
722-250/005-000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 7 | 7 | 320 | 36.5 | |||
391.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9 | 9 | 320 | 46.50 | |||
435.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | 10 | 320 | 51.5 | |||
257.69 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 12 | 12 | 320 | 61.50 | |||
296.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 14 | 14 | 250 | 71.50 | |||
341.73 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 16 | 16 | 320 | 81.50 | |||
162.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 26 jours | 20 | 20 | 320 | 101.50 |
Loading...
Color | Gris clair | Espacement des contacts(mm) | 5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 15 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 26.10 | Taille du produit (longueur)(mm) | 18.25 |
Série (connecteurs) | 722 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) |
Type de connecteur | Socket, horizontal mount | Connecteurs | fil à carte | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles