Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Espacement des contacts (mm) | Broches par rangée | Tension nominale (V) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Caractéristiques de connecteur | Orientation du connecteur | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 | 5 | 2 | 320 | 11.6 | 11.50 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
355.27 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | 5 | 2 | 320 | 25.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
388.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 3 | 5 | 3 | 320 | 16.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 3 | 5 | 3 | 320 | 30.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
497.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 | 5 | 4 | 320 | 21.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 5 | 4 | 320 | 35.80 | 11.60 | 36.1 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
606.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | 5 | 320 | 26.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
289.68 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 5 | 5 | 5 | 320 | 36.10 | 11.60 | 40.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
359.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 6 | 5 | 6 | 320 | 31.50 | 11.60 | 32.75 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
392.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | 5 | 6 | 320 | 36.10 | 11.60 | 45.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
348.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 7 | 5 | 7 | 320 | 32.75 | 11.60 | 36.5 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 7 | 5 | 7 | 320 | 36.10 | 11.60 | 50.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
501.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 5 | 8 | 320 | 36.10 | 11.60 | 55.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
278.76 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 9 | 5 | 9 | 320 | 36.10 | 11.60 | 60.8 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
304.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 5 | 10 | 320 | 36.10 | 11.60 | 65.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
344.33 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 12 | 5 | 12 | 320 | 32.75 | 11.60 | 61.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
398.99 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 14 | 5 | 14 | 250 | 36.10 | 11.60 | 85.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
453.65 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 16 | 5 | 16 | 320 | 32.75 | 11.60 | 81.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
180.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 16 | 5 | 16 | 320 | 36.10 | 11.60 | 95.80 | + lateral latch | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
191.29 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 20 | 5 | 20 | 320 | 32.75 | 11.60 | 101.50 | - | Perpendicular (to the PCB) | Socket, vertical vertical | ||
- | 229.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 1 | - | - | - | - | - | - | + lateral latch | - | Socket, horizontal mount | |
213.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 1 | - | - | 630 | - | 18.25 | 14 | - | - | Socket, vertical vertical | ||
- | 273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | 1 | - | - | 630 | - | 18.25 | 44 | - | - | Socket, vertical vertical |
Loading...
Color | Gris clair | Nombre de rangées | 1 | Courant nominal(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Série (connecteurs) | 722 | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Étamé | Matériau d'isolation | PA 66 |
Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Espacement des contacts(mm)
Broches par rangée
Tension nominale(V)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Caractéristiques de connecteur
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles