Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
232-832/005-000 |
232-834/005-000 |
232-836/005-000 |
232-840/005-000 |
232-842/005-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Broches par rangée | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 2 | 2 | - | 18.25 | 14.00 | 26.10 | ||
156.85 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 4 | 4 | - | 26.10 | 18.25 | 29.00 | ||
256.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 6 | 6 | 18.25 | 26.10 | 18.25 | 44 | |
184.87 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 10 | 10 | - | 26.10 | 18.25 | 74.00 | ||
218.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 12 | 12 | - | 26.10 | 18.25 | 89.00 |
Loading...
Color | Gris | Espacement des contacts(mm) | 7.5 | Nombre de rangées | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Série (connecteurs) | 232 | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Orientation du connecteur | Parallèle (à la carte de circuit imprimé) | Type de connecteur | Socket, horizontal mount | Connecteurs | fil à carte |
Matériau de contact | Cuivre cathodique | Surface de contact | Étamé | Type de barrette à broches (catégorie) | Socket enclosure - PCB |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Broches par rangée
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles