Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
294-4315 |
294-4325 |
294-4335 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | AWG | Température max. (°C) | Longueur de dénudage (mm) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Fonctions de clip de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | Étiquette standard | |||
476.19 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | Étiquette standard | |||
431.37 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | Étiquette standard |
Loading...
Allowable Current(A) | 24 | Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.5 | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
AWG
Température max.(°C)
Longueur de dénudage(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Fonctions de clip de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles