Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
294-4015 |
294-4025 |
294-4035 |
294-4055 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (largeur) (mm) | Section transversale max. (inflexible) (mm²) | AWG | Température max. (°C) | Longueur de dénudage (mm) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Matériau du boîtier | Fonctions de clip de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.56 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | - | Étiquette standard | |||
386.56 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | - | Étiquette standard | |||
386.56 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | - | Étiquette standard | |||
431.37 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 24 | 50 | 1.5 | 18 - 14 | RTI 125 | 8 - 9 | 5 | CrNi | - | Étiquette standard |
Loading...
Section transversale min. (inflexible)(mm²) | 0.5 | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Allowable Current(A)
Taille du produit (largeur)(mm)
Section transversale max. (inflexible)(mm²)
AWG
Température max.(°C)
Longueur de dénudage(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Fonctions de clip de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles