Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
890-774
Référence pièce
|
---|
890-774 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Vert clair | B | - | Oui |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche enfichable 890, le numéro d'article est le suivant: 890-774.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 890-774.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)(V)
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Connexion
Contact principal (PE)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Couleur
Codage
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
890-732 |
890-733 |
890-734 |
890-792 |
890-793 |
890-794 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
168.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | Rose | B | - | Oui | ||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | Rose | B | - | Oui | |||
190.47 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Rose | B | - | Oui |