Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
890-715
Référence pièce
|
---|
890-715 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | 250 | 25 -1.5mm | 1.5 | 0.25 | 4 + PE | - | Ressort | Noir | A | Oui | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | droit | AWG | 22 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur | Type de connecteur | Fiche mâle | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche enfichable 890, le numéro d'article est le suivant: 890-715.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 890-715.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Matériau de contact
Produits industriels
Tension nominale (détails)(V)
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Nombre total de broches
Connexion
Couleur
Codage
Contact principal (PE)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
890-2112 |
890-714 |
890-732 |
890-733 |
890-734 |
890-752 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | Bleu | I | - | Oui | |||
151.25 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Noir | A | - | Oui | |||
105.31 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
168.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 30 jours | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | Blanc | A | - | Oui | |||
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 30 jours | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | Gris | B | - | Oui |