Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
890-704
Référence pièce
|
---|
890-704 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Adapté aux câbles (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Type | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | - | Noir | A | - | Oui |
Loading...
Connection direction | droit | AWG | 22 - 16 | Type de connecteur (catégorie) | Connecteur secteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Ressort de traction | Série (connecteurs secteur) | WINSTA MINI |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle enfichable 890, le numéro d'article est le suivant: 890-704.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 890-704.
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Diamètre du câble(mm²)
Diam. de câble (max.)(mm²)
Diam. de câble (min.)(mm²)
Adapté aux câbles(mm²)
Connexion
Type
Contact principal (PE)
Allowable Current(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Nombre total de broches
Matériau de contact
Couleur
Codage
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
890-2102 |
890-2105 |
890-702 |
890-722 |
890-723 |
890-724 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Allowable Current (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Diamètre du câble (mm²) | Diam. de câble (max.) (mm²) | Diam. de câble (min.) (mm²) | Adapté aux câbles (mm²) | Nombre total de broches | Matériau de contact | Connexion | Type | Couleur | Codage | Contact principal (PE) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | - | Bleu | I | - | Oui | |||
268.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 31 jours | 16 | 17.5 | 35.5 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 5 | Alliage de cuivre | - | - | Bleu | I | - | Oui | |||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | - | - | - | 16 | 250 | 0.25 -1.5 | 1.5 | 0.25 | 0.25 - 1.5 | 2 | - | Ressort | Partie de pièce femelle | Noir | A | Non | - | |||
103.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 16 | 19.8 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 2 | Alliage de cuivre | - | - | Blanc | A | - | Oui | |||
145.65 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 16 | 24.2 | 39.85 | - | - | - | - | - | - | 3 | Alliage de cuivre | - | - | Blanc | A | - | Oui | |||
196.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | 16 | 28.6 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | 4 | Alliage de cuivre | - | - | Blanc | A | - | Oui |