Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
831-3105/019-004
Référence pièce
|
---|
831-3105/019-004 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 41 | Connection direction | droit | Taille du produit (hauteur)(mm) | 39.98 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (longueur)(mm) | 27.55 | Taille du produit (largeur)(mm) | 41.90 | Section transversale (max.)(mm²) | 6 |
Section transversale min.(mm²) | 0.5 | AWG max. | 8 | AWG (min.) | 20 |
Espacement des contacts(mm) | 7.62 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13.00 | Nombre total de broches | 5 |
Broches par rangée | 5 | Nombre de rangées | 1 | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Noir | Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - câble |
Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Borne à ressort | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 831 | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle avec boîtier réducteur de tension 831, le numéro d'article est le suivant: 831-3105/019-004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 831-3105/019-004.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles