Prise femelle, 5 pôles, 890【1-50 pièces par conditionnement】

Prise femelle, 5 pôles, 890

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
890-1105
890-205
890-225
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (profondeur)
(mm)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
AWG Diamètre du câble
(mm²)
Diam. de câble (max.)
(mm²)
Diam. de câble (min.)
(mm²)
Nombre total de broches Matériau de contact Connexion Type (divers) Couleur Codage Contact principal (PE) Produits industriels

285.72 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1611.723.634.1--22 - 16---5Alliage de cuivre--BleuI-Oui

5.03 €

1 3 jours 16---1625022 -1625 -1.5mm1.50.254 + PE-CAGE CLAMP® SSans boîtier réducteur de tension :NoirAOui-

252.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1311.723.634.1--22 - 16---5Alliage de cuivre--BlancA-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection direction droit Type de connecteur (catégorie) Connecteur secteur Type de connecteur Prise femelle
Connexion (composants) Ressort de traction Série (connecteurs secteur) WINSTA MINI

Assistance technique