Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
722-836/005-000/039-000
Référence pièce
|
---|
722-836/005-000/039-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours |
Loading...
Allowable Current(A) | 15 | Connection direction | fixation horizontale | Taille du produit (longueur)(mm) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 59.8 | Nombre total de broches | 1 | Nombre de rangées | 1 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Matériau du boîtier | PA 66 | Couleur | Gris clair |
Type de barrette à broches (catégorie) | Boîtier femelle - PCB | Type de connecteur | Prise femelle | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
Surface de contact de connecteur | Étamé | Connecteurs | fil à carte | Série (connecteurs) | 722 |
Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Embase femelle THT, coudée, levier de verrouillage, 722, le numéro d'article est le suivant: 722-836/005-000/039-000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 722-836/005-000/039-000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles