Fiche femelle à 1 conducteur 2092【50-200 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Fiche femelle à 1 conducteur 2092

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2092-1110
2092-1110/000-1000
2092-1110/000-5000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Espacement des contacts
(mm)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Nombre total de broches Broches par rangée Couleur Type de barrette à broches (catégorie) Type de connecteur Caractéristiques de connecteur

425.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -320[Autre] fixation verticale40.4013.40505+100-6010.001010Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

402.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours -320[Autre] fixation verticale40.4013.40505+100-6010.001010Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

402.24 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours -320[Autre] fixation verticale40.4013.40505+100-6010.001010Gris clairBoîtier à broches - PCBFiche mâle+ mécanisme de verrouillage à une main

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section transversale (max.)(mm²) 2.5 Section transversale min.(mm²) 0.2 AWG max. 12
AWG (min.) 24 Nombre de rangées 1 Matériau de contact Cuivre cathodique
Matériau du boîtier Polyphtalamide (PPA GF) Connexion (composants) Circuit imprimé Surface de contact de connecteur Étamé
Connecteurs fil à carte Série (connecteurs) 2092 Produits industriels Oui

Assistance technique